ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X【2個入り】

通常単価(税別)
11,295
税込単価
12,425
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。・シ...

詳細を確認

ご注意

  • 本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
  • 単3型アルカリ電池×6本(1台につき3本使用)は付属しません。別途ご用意下さい。

型番:

TR-20X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TR-20Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)
アンテナ長(mm)
85
付属品
あり
電源
単3型アルカリ電池(別売)
奥行(mm)
28
高さ(mm)
103
幅(mm)
58
タイプ(屋内/屋外)
屋内
アンテナタイプ
回転式
グループトーク有無
チャンネル数
20
ノイズキャセリング
送受信周波数(MHz)
422.050~422.300
免許・資格要不要
不要
JANコード
4550414135066
質量(g)
176.000
トラスココード
382-0197
材質1
本体:プラスティック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-20X
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,295
( 12,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。
・シンプルで現場に強い、使いやすい仕様です。
・38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。
・単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です。(使用状況や使用する乾電池により異なります)
・総務省技術基準適合品です。
・免許・資格不要で、どなたでもご使用いただけます。
・チャンネルを合わせることで、何台でも通話可能です。
【用途】
・飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
【材質】
・本体:プラスティック
【セット内容】
・本体×2
・イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2
・ベルトクリップ×2
・取扱説明書(保証書付)×1

ご注意

  • 本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
  • 単3型アルカリ電池×6本(1台につき3本使用)は付属しません。別途ご用意下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20Xの型番TR-20Xのページです。 型番TR-20Xに関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
特定小電力トランシーバー IC-4188D
特定小電力トランシーバー DJP321BM
デジタル小電力コミュニティ無線機
メーカートラスコ中山トラスコ中山ケンウッドICOMアルインコICOM
通常価格11,29510,20012,11727,35613,89729,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバーデジタル無線機
通話距離0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)0.1km(市街地)、1km(郊外)約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1~2$0.1~0.2約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)約0.5 / 約2
アンテナ長(mm)85207317075150
付属品ありありありありありあり
電源単3型アルカリ電池(別売)電池パック単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3電池(どちらも別売)充電式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト