ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し式床洗浄機 SC401

通常単価(税別)
986,240
税込単価
1,084,864
通常出荷日:4日目

【特長】・低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。・特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • パッド幅(mm)
    430
  • 奥行(mm)
    1180
  • 高さ(mm)
    1055
  • 作業幅(mm)吸引
    720
  • 充電時間
    約8~12時間
  • 常用設定圧力(MPa)
    2.45
  • 清掃幅(mm)
    洗浄430/吸引720
  • 騒音値(dB)
    65
  • 電源
    バッテリー式
  • 幅(mm)
    548
  • 汚水タンク容量(L)
    30
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1720
  • 洗浄水タンク容量(L)
    30
  • JANコード
    5711145349392
  • 質量(g)
    61000.0
  • トラスココード
    187-2637

型番:

908-7391-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

908-7391-020の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
パッド幅(mm)
430
奥行(mm)
1180
高さ(mm)
1055
作業幅(mm)吸引
720
充電時間
約8~12時間
常用設定圧力(MPa)
2.45
清掃幅(mm)
洗浄430/吸引720
騒音値(dB)
65
電源
バッテリー式
幅(mm)
548
汚水タンク容量(L)
30
清掃能力([[M2]]/h)
1720
洗浄水タンク容量(L)
30
JANコード
5711145349392
質量(g)
61000.0
トラスココード
187-2637

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
908-7391-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986,240
( 1,084,864 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。
・特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。
・人間工学に基づいた設計です。
・水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。
・低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。
・軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。
・特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し式床洗浄機 SC401の型番908-7391-020のページです。 型番908-7391-020に関する仕様情報を記載しております。
手押し式床洗浄機 SC401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し式床洗浄機 SC401
手押し式床洗浄機 SC250
自走式床洗浄機 SC500
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
業務用自走式床洗浄機 プレミアム
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格986,240481,6361,562,663825,0001,593,750 -2,578,125
通常出荷日4日目5日目5日目2日目2日目19日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプバッテリータイプバッテリータイプ
パッド幅(mm)430340508---
奥行(mm)11806301277---
高さ(mm)105511101063---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト