17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式レシプロソー JRS13(10.8V)

通常単価(税別)
13,875
税込単価
15,263
通常出荷日:1日目

【特長】・木材・鉄・アルミ・塩ビなどを高速切断できます。・ブレードの付け替えは工具不要の簡単取付です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    10.8
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    13
  • 切断能力(mm)パイプ
    Φ25
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    2.5
  • 切断能力(mm)木材
    55
  • JANコード
    4967576496216
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    257-2685
  • 充電時間(分)
    約60

型番:

JRS13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JRS13の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
10.8
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
13
切断能力(mm)パイプ
Φ25
切断能力(mm)軟鋼材
2.5
切断能力(mm)木材
55
JANコード
4967576496216
質量(g)
1400.0
トラスココード
257-2685
充電時間(分)
約60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JRS13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,875
( 15,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材・鉄・アルミ・塩ビなどを高速切断できます。
・ブレードの付け替えは工具不要の簡単取付です。
【用途】
・木材・鉄・アルミ・塩ビなどの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー JRS13(10.8V)の型番JRS13のページです。 型番JRS13に関する仕様情報を記載しております。
充電式レシプロソー JRS13(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソー JRS13(10.8V)
充電セーバーソー(10.8V)
充電ミニソー(10.8V)
充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)
セーバソー CR13V2
メーカーアイリスオーヤマHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERHiKOKI(旧日立工機)
通常価格13,87523,66235,84437,27415,11533,723
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーミニソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)10.8DC10.8DC10.8DC10.810.8AC100
ストローク数(min-1)0~30000~32000~27000~27000~27000~2800
ストローク(mm)131313132029
切断能力(mm)パイプΦ25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト