17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック

通常単価(税別)
17,182
税込単価
18,900
通常出荷日:1日目

【特長】・デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えるこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ケーブル長 (m)
    ~2
  • 詳細タイプ
    有線ヘッドセット
  • トラスココード
    377-1879
  • タイプ
    両耳
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    180
  • ケーブル長(m)
    1.9
  • マイクアーム長さ(mm)
    145(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
  • JANコード
    4549550230506
  • 質量(g)
    195.000

型番:

HS-HP101UNCBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-HP101UNCBKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル長(m)
~2
詳細タイプ
有線ヘッドセット
トラスココード
377-1879
タイプ
両耳
奥行(mm)
70
高さ(mm)
190
幅(mm)
180
ケーブル長(m)
1.9
マイクアーム長さ(mm)
145(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
JANコード
4549550230506
質量(g)
195.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-HP101UNCBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,182
( 18,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるUSB有線ヘッドセットです。
【用途】
・デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができる両耳USB有線ヘッドセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラックの型番HS-HP101UNCBKのページです。 型番HS-HP101UNCBKに関する仕様情報を記載しております。
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
手元スイッチ
二次元バーコードリーダー(定置式)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
メーカーエレコムエレコムサンワサプライELPA朝日電器サンワサプライANKER
通常価格17,1824,56116,915 -1,88864,0005,900
通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目9日目
商品タイプその他--ケーブルその他その他
ケーブル長(m)~2--5~2-
詳細タイプ有線ヘッドセット-----
トラスココード377-1879503-3557----
タイプ両耳両耳----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト