ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛

通常単価(税別)
150,429117,093
税込単価
165,472128,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水場に強く衛生的なオールステンレスのモップハンガーです。・サビにくいフレームと耐久性に優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    930
  • 奥行 (mm)
    544
  • 高さ (mm)
    1622
  • 摘要
    12本掛
  • トラスココード
    353-0694
  • JANコード
    4904771903521
  • 質量(g)
    10000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • フック(個)
    5

ご注意

  • 上段フックから床までの高さは、約1575ミリです。

型番:

CE-491-712-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-491-712-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
930
奥行(mm)
544
高さ(mm)
1622
摘要
12本掛
トラスココード
353-0694
JANコード
4904771903521
質量(g)
10000
材質1
ステンレス(SUS304)
フック(個)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-491-712-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,429117,093
( 128,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水場に強く衛生的なオールステンレスのモップハンガーです。
・サビにくいフレームと耐久性に優れたキャスターを使用しています。
【用途】
・食品工場などサビ・埃を嫌う現場に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 上段フックから床までの高さは、約1575ミリです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛の型番CE-491-712-0のページです。 型番CE-491-712-0に関する仕様情報を記載しております。
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
モップハンガーホールド(12本掛)
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト山崎産業
通常価格150,42938,13677,13011,47849,391 -8,657
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜7日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガー-その他
幅(mm)930930690700-525
奥行(mm)54450543083-680
高さ(mm)16221383180070-680
摘要12本掛12本掛10本掛5本掛--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト