17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス メッシュハーネス

通常単価(税別)
23,20024,100
税込単価
25,52026,510
通常出荷日:2日目

【特長】・腿ベルトV字角度を緩やかにしています。・ベルトが体の導線に位置しており、屈伸時でもベルトを気...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 材質1
    肩・腿ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    肩バックル:スチール
  • 材質3
    腿・胸バックル:アルミ合金製ワンタッチ
  • 材質4
    胸ベルト:ナイロン
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 最大使用可能質量(kg)
    130

ご注意

  • 最大使用可能質量は取り付けるランヤード性能のによって変わります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L
4548890398709
249-7031
1060
1個
M
4548890398693
249-7030
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,100
( 26,510 )
2日目
23,200
( 25,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿ベルトV字角度を緩やかにしています。
・ベルトが体の導線に位置しており、屈伸時でもベルトを気になりにくいです。
・樹脂の製尻当ては可動式のため、体型に合わせ位置を変えることができます。
・ベルト固定板が付いており、現在お持ちの作業ベルトを通して使用することができます。
・(作業ベルト幅50mm幅まで対応)
・背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
・メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
・背中X・腿V字形状で、主ベルトを両骨盤部にクロス配置した、スタンダードなモデルです。
・肩ベルトの長さ調整もでき、より体型にフィットした調整が可能です。
【材質】
・肩・腿ベルト:ポリエステル
・肩バックル:スチール
・腿・胸バックル:アルミ合金製ワンタッチ
・胸ベルト:ナイロン

ご注意

  • 最大使用可能質量は取り付けるランヤード性能のによって変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス メッシュハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス メッシュハーネス
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
フルハーネス ニュートン 国際バージョン
メーカーミドリ安全トーヨーセフティートラスコ中山トーヨーセフティータイタンPETZL
通常価格23,200-32,50032,948 -44,68815,350 -22,100
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックその他その他その他
腿バックルワンタッチ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト