17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンサークリーナー RNS-P10-W

通常単価(税別)
20,72419,805
税込単価
22,79621,786
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できるリンサークリーナーです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    電動タイプ
  • タンク容量(L)
    1.1
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    270
  • 消費電力(W)
    310
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    290
  • JANコード
    4967576501255
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    257-0317
  • 詳細タイプ
    リンサークリーナー

型番:

RNS-P10-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNS-P10-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
電動タイプ
タンク容量(L)
1.1
奥行(mm)
180
高さ(mm)
270
消費電力(W)
310
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
幅(mm)
290
JANコード
4967576501255
質量(g)
3200.0
トラスココード
257-0317
詳細タイプ
リンサークリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNS-P10-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,72419,805
( 21,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できるリンサークリーナーです。
・カーペットやソファ、車のシートなど、布製品にご使用頂けます。
・電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。
・ブラシ付きヘッドで汚れをかき出し吸引、T型ノズルで隅や溝の汚れを吸い取ります。
【用途】
・カーペットやソファ、車のシートなど、布製品の清掃に。
・オフィスチェアなどの汚れ落としに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンサークリーナー RNS-P10-Wの型番RNS-P10-Wのページです。 型番RNS-P10-Wに関する仕様情報を記載しております。
リンサークリーナー RNS-P10-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンサークリーナー RNS-P10-W
リンサークリーナー RNS-300
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B
自走式床洗浄機 SC500
手押し式床洗浄機 SC250
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマケルヒャー日本マルセルニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格20,72415,999210,938201,250 -1,562,663481,636
通常出荷日1日目1日目2日目4日目5日目5日目
商品タイプその他床洗浄機床洗浄機ポリッシャー床洗浄機床洗浄機
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプバッテリータイプバッテリータイプ手押しタイプ
タンク容量(L)1.10.5----
奥行(mm)180146----
高さ(mm)270312----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト