ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5

通常単価(税別)
20,250
税込単価
22,275
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。【用途】・自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶...

詳細を確認

型番:

NNW-09-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NNW-09-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.9
トラスココード
395-4905
JANコード
4550414403882
質量(g)
5000
リール外径(mm)
200
材質1
軟鋼
ワイヤ長(m)
約1150
仕様
電流範囲(A):35~140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NNW-09-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,250
( 22,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
【用途】
・自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。
【材質】
・軟鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5の型番NNW-09-5のページです。 型番NNW-09-5に関する仕様情報を記載しております。
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9φ×3kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×3kg
メーカートラスコ中山スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格20,25010,10015,65210,24514,40210,696
通常出荷日1日目29日目7日目4日目7日目7日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)0.90.80.80.60.91.2
トラスココード395-4905-----
JANコード4550414403882-----
質量(g)5000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト