17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軟鋼ソリッドワイヤ NSW

通常単価(税別)
10,50010,952
税込単価
11,55012,047
通常出荷日:1日目

【特長】・アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。・JIS Z3312認定品で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

トラスココード

JANコード

ワイヤ長(m)

仕様

最小発注数量
0.8
395-4913
4550414339587
約3750
電流範囲(A):50~180
1個
0.9
395-4909
4550414339594
約2000
電流範囲(A):60~200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,952
( 12,047 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。
・JIS Z3312認定品です。
・YGW12
【用途】
・自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
【材質】
・軟鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼ソリッドワイヤ NSWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼ソリッドワイヤ NSW
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5
ステンレス異材用溶接棒
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50
軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T
マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山神戸製鋼所JKW神戸製鋼所
通常価格10,500-20,2503,843 -13,778 -14,045 -8,548 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目〜4日目5日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
質量(g)15000.05000500---
リール外径(mm)270200----
材質1軟鋼軟鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト