ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウッドベンチ

通常単価(税別)
73,75065,541
税込単価
81,12572,095
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・天然木を使用した屋外ウッドベンチです。・定期的なメンテナンスで長期間使用できる耐久性が特徴で...

詳細を確認
  • ユーザー様組み立て品です。

型番:

CW-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ブラウン系
脚部色
ダークグレー
奥行(mm)
515
幅(mm)
1800
脚部
390
JANコード
4933178051603
質量(g)
36000.0
トラスココード
378-5338
材質1
座:天然木
材質2
脚部:鉄鋳物
色詳細
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CW-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,75065,541
( 72,095 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木を使用した屋外ウッドベンチです。
・定期的なメンテナンスで長期間使用できる耐久性が特徴です。
・脚にはアンカーボルト止め用の穴(Φ11×4ヶ所)があいています。
【用途】
・屋内屋外の休憩所に。
・公園などの公共施設などに。
【材質】
・座:天然木
・脚部:鉄鋳物

ご注意

  • ユーザー様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドベンチの型番CW-2のページです。 型番CW-2に関する仕様情報を記載しております。
ウッドベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドベンチ
ロビーチェア 天板付 ASO-L02TB-BR
抗菌ロビーチェア
ロビーチェア 背付タイプ
ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)
ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル)
メーカー株式会社弘益株式会社弘益トラスコ中山ミズノトラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,75050,00034,37655,498 -301,007 -182,888 -
通常出荷日9日目19日目1日目18日目1日目1日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背なし背なし背なし背付背付背付
ブラウン系ブラウン系ブラック系多色--
脚部色ダークグレーブラック----
奥行(mm)515500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト