17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスト・イット(R)油性ペンも使える ホワイトボードフィルム(粘着剤付) FWSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポスト・イット(R)油性ペンも使える ホワイトボードフィルム(粘着剤付) FWSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FWS-4X3

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・油性ペンで書くことができ、水で消すことができます
・粘着剤が付いたフィルムタイプです
・裏面のはく離フィルムをはがして貼るだけで設置ができます
・ハサミで簡単にカットできるため、貼りたいエリアに合わせて調整が可能です
【用途】
・ホワイトボードとして
・デスクに貼り付けてメモとして
【材質】
・本体:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリエステル
横(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
縦(mm)
1200
ホワイト
JANコード
4550309111427
質量(g)
1297
トラスココード
248-4796
材質2
粘着剤:アクリル系
粘着力
23.5N/25mm(PVC)
商品タイプ詳細
ホワイトボードフィルム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト