業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
- 通常単価(税別)
- 12,821円11,050円
- 税込単価
- 14,103円12,155円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:1日目
【特長】・新潟薬科大学との共同開発でうまれた、あらゆる施設の衛生管理に使用できるアルコール製剤です。・...
詳細を確認- 商品タイプ
- 除菌剤
- 容量(L)
20
- JANコード
4536735220568
- トラスココード
251-7618
- 質量(g)
20000.0
- 材質1
エタノール(60容量%以上)
- タイプ
リキッド
- 希釈倍率(倍)
原液
- 幅(mm)
298
- 材質2
重曹
- 材質3
グリセリン脂肪酸エステル
- 材質4
クエン酸
ご注意
樹脂塗料ワックスなどでコーティングされた面や、樹脂ゴム皮革木紙製品に使用する場合、変質することがあるのであらかじめテストをお願いします。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
T30332の仕様・寸法情報
JANコード
4536735220568
トラスココード
251-7618
質量(g)
20000.0
材質1
エタノール(60容量%以上)
型番リスト
12,821円11,050円 ( 12,155円 ) | 1日目 |
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20Lの型番T30332のページです。
型番T30332に関する仕様情報を記載しております。
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20Lのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ディバーシー | ディバーシー | サラヤ | サラヤ | 横浜油脂工業 | サラヤ |
| 12,821円 | 15,120円 | 13,700円 | 6,600円 | 14,084円 | 1,450円 |
| 1日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 | 4日目 |
| 除菌剤 | - | 除菌剤 | 除菌剤 | 除菌剤 | - |
| 20 | 20 | 17 | 5 | - | - |
| 4536735220568 | 4536735303209 | - | - | - | - |
| 251-7618 | 135-4945 | - | - | - | - |
| 20000.0 | 18000.0 | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。