17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフセットアダプター(ロングタイプ)

通常単価(税別)
60,413105,190
税込単価
66,454115,709
通常出荷日:1日目

【特長】・狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるロングタイプです。・差込角9.52、12.7mm...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 厚さ(mm)
    20
  • 材質1
    本体:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
378
4962485278779
268-5682
56
1000.000
1個
383
4962485278786
268-5681
60
1040.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,413
( 66,454 )
1日目
105,190
( 115,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるロングタイプです。
・差込角9.52、12.7mmインパクトレンチ対応です。
【用途】
・線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに。
【材質】
・本体:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター(ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター(ロングタイプ)
オフセットアダプター本体のみ
オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ロングジョイント
オフセットアダプター30mm専用ソケット
メーカーANEXANEXANEXANEXサンフラッグANEX
通常価格60,413-12,33722,8313,976950 -4,522 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目
商品種類アダプター--アダプターアダプター-
厚さ(mm)202020---
材質1本体:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼アダプター本体:亜鉛合金ダイカスト、TPE、PA、クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE-専用ソケット:合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング