17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛散防止フィルム 虹彩現象軽減ロールタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

飛散防止フィルム 虹彩現象軽減ロールタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC745HT122020

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・室内蛍光灯や太陽の光が反射することによって見える干渉縞を軽減した商品です。
・ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
【用途】
・ガラスのUVカット・飛散防止に
【材質】
・ポリエステル系

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
透明
トラスココード
149-4310
質量(g)
6400.0
材質1
ポリエステル系
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
20
幅(m)
1.22
引張強度
171.5(N/25mm)
可視光線透過率(%)
92
粘着力
15.9(N/25mm)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト