17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛散防止フィルム ロールタイプ

通常単価(税別)
80,15892,814
税込単価
88,174102,095
通常出荷日:8日目

【特長】・ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。【用途】・ガラスのUVカット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • 材質1
    ポリエステル系
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 長さ(m)
    50
  • 引張強度
    262.5(N/25mm)
  • 可視光線透過率(%)
    90
  • 粘着力
    8.41(N/25mm)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

幅(m)

最小発注数量
149-4314
12200.0
1.25
1個
149-4313
9600.0
0.97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,814
( 102,095 )
8日目
80,158
( 88,174 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
【用途】
・ガラスのUVカット・飛散防止に
【材質】
・ポリエステル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛散防止フィルム ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛散防止フィルム ロールタイプ
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
低反射フィルム
すりガラス調フィルム フォグラス
スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルスリーエムジャパン新和興業
通常価格80,158-9,04811,7004,689 -181,607 -6,075 -
通常出荷日8日目11日目10日目1日目2日目〜4日目〜
商品タイプフィルムフィルム-フィルムフィルムフィルム
透明ハーフミラー透明---
材質1ポリエステル系ポリエステル系-塩化ビニール樹脂--
厚さ(mm)0.050.06----
長さ(m)5011---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト