ファクトリーサプライ用品技術窓口

中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB

通常単価(税別)
10,725
税込単価
11,798
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。・安全性が高く、手肌にやさしい洗剤です。【用途】・食器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    食器洗浄剤
  • 洗浄剤タイプ
    濃縮タイプ
  • 容量(kg)
    18
  • JANコード
    4973512310379
  • トラスココード
    256-8905
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • 質量(g)
    19300
  • 標準使用濃度
    水1Lに対し、2.5ml
  • 仕様
    液性:中性

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です

型番:

31037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31037の仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
洗浄剤タイプ
濃縮タイプ
容量(kg)
18
JANコード
4973512310379
トラスココード
256-8905
希釈倍率(倍)
原液
質量(g)
19300
標準使用濃度
水1Lに対し、2.5ml
仕様
液性:中性
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,725
( 11,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
・安全性が高く、手肌にやさしい洗剤です。
【用途】
・食器調理器具野菜果物の洗浄に。
・食品現場のハードな油汚れに。

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIBの型番31037のページです。 型番31037に関する仕様情報を記載しております。
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
食器洗剤キュキュット
サラヤ SS-B
鉄板・アミクリーナー
メーカーサラヤサラヤサラヤ花王サラヤ友和
通常価格10,72511,48911,6733,9836,28912,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目7日目
商品タイプ食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤-食器洗浄剤
洗浄剤タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ一般タイプ-濃縮タイプ
容量(kg)181818---
JANコード497351231037949735123107444987696307957-4973512317293-
トラスココード256-8905256-8902256-8904-324-3167-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト