ファクトリーサプライ用品技術窓口

台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB

通常単価(税別)
11,489
税込単価
12,638
通常出荷日:1日目

【特長】・手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けんです。・泡切れが良く、すすぎも容易です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    食器洗浄剤
  • 洗浄剤タイプ
    濃縮タイプ
  • 容量(kg)
    18
  • JANコード
    4973512310744
  • トラスココード
    256-8902
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • 質量(g)
    19300
  • 標準使用濃度
    水1Lに対し、4ml
  • 仕様
    液性:弱アルカリ性

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です

型番:

31074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31074の仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
洗浄剤タイプ
濃縮タイプ
容量(kg)
18
JANコード
4973512310744
トラスココード
256-8902
希釈倍率(倍)
原液
質量(g)
19300
標準使用濃度
水1Lに対し、4ml
仕様
液性:弱アルカリ性
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,489
( 12,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けんです。
・泡切れが良く、すすぎも容易です。
・PRTR制度対応品です。
【用途】
・食器調理器具野菜果物の洗浄に。
・機器、設備、床面などのハードな油汚れに。

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIBの型番31074のページです。 型番31074に関する仕様情報を記載しております。
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
サラヤ SS-B
食器洗剤キュキュット
鉄板・アミクリーナー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤ花王友和
通常価格11,48910,72511,6736,2894,74512,825
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目7日目
商品タイプ食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤-食器洗浄剤食器洗浄剤
洗浄剤タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ-一般タイプ濃縮タイプ
容量(kg)181818---
JANコード4973512310744497351231037949876963079574973512317293--
トラスココード256-8902256-8905256-8904324-3167--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト