ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)

型番:

GF300G-J5L250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GF300G-J5L250の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
材質
[樹脂] PTFE、黒鉛
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
3
トラスココード
251-4394
質量(g)
60.000
外径(mm)
325
内径(mm)
270
呼び径A
250
呼び径B
10

型番リスト

表示件数
型番
GF300G-J5L250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,682
( 11,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
・耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
【用途】
・水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
【材質】
・黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)の型番GF300G-J5L250のページです。 型番GF300G-J5L250に関する仕様情報を記載しております。
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K)
バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプ
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカーアキツ(旧:亜木津工業)ニチアスニチアス
通常価格10,68211,352 -13,594 -8,258 -11,5769,240 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シールガスケット打抜きガスケット
材質PTFE、黒鉛PTFE、黒鉛PTFE膨張黒鉛金属ゴム(EPDM)を中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケット
呼び圧力5K10K10K10K10K10K
厚さ(mm)332.834.55
トラスココード251-4394-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました