17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプ

通常単価(税別)
13,59418,367特別価格
税込単価
14,95320,204特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・中芯材にジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。・PTFEで被覆している為、耐薬品...

詳細を確認
  • 使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

最小発注数量
365-3804
333
270
250
10
1個
365-3797
378
320
300
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,59412,526
( 13,779 )
1日目
18,36716,436
( 18,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中芯材にジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。
・PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
【用途】
・石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)、非石綿繊維

ご注意

  • 使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプ
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K)
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカーアキツ(旧:亜木津工業)ニチアスニチアス
通常価格13,594-11,352 -10,6828,258 -9,240 -11,576
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目18日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)打抜きガスケットシールガスケット
材質PTFEPTFE、黒鉛PTFE、黒鉛膨張黒鉛ゴム(EPDM)を中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケット金属
呼び圧力10K10K5K10K10K10K
厚さ(mm)2.833354.5
材質1フッ素樹脂(PTFE)、非石綿繊維-----
よく一緒に購入される商品

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング