17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

NK2300KF-CLT フランジ型真空用フレキシブルメタルホース

通常単価(税別)
14,69532,748
税込単価
16,16536,023
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。・掲載以外の口径・長さも対応可能です。【用途】・真空...

詳細を確認
  • 0.1MPa以上の圧力には耐圧ブレードが必要ですので注意してください。
  • 流体が水素ガスの場合は完成品検査で検知できない場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フランジサイズ

JANコード

全長(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
KF16
4582119974800
500
150
361-3348
1個
KF25
4582119974831
1000
500.0
361-3356
1個
KF40
4582119974855
1000
1000.0
361-3372
1個
KF40
4582119974848
500
600.0
361-3381
1個
KF50
4582119974879
1000
1200.0
361-3399
1個
KF50
4582119974862
500
800.0
361-3402
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,695
( 16,165 )
1日目
18,708
( 20,579 )
1日目
27,107
( 29,818 )
1日目
20,176
( 22,194 )
1日目
32,748
( 36,023 )
1日目
25,150
( 27,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
・掲載以外の口径・長さも対応可能です。
【用途】
・真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS316L)
・フランジ部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 0.1MPa以上の圧力には耐圧ブレードが必要ですので注意してください。
  • 流体が水素ガスの場合は完成品検査で検知できない場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK2300KF-CLT フランジ型真空用フレキシブルメタルホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NK2300KF-CLT フランジ型真空用フレキシブルメタルホース
NK-3100 フランジ型フレキシブルメタルホース
フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズ
NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
NK-1100-P シールコートユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
NK-1100-P/FCMB シールコートユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース
メーカー南国フレキ工業南国フレキ工業トーフレ南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格14,695-7,834 -23,031 -9,127 -9,395 -10,546 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルチューブフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体ガス蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気油 / 溶剤蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / ガス / 油 / 空気
ホース材質SUS316LSUS304SUS316LSUS304SUS304SUS304
接続部 種類フランジフランジフランジ継手継手継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト