17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超軽量折り畳み会議テーブル

通常単価(税別)
44,25045,171特別価格
税込単価
48,67549,688特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです・女性が片手で持つことができます・バネ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

天板色

天板厚さ(mm)

フレーム色

最小発注数量
160-9404
7900
4989999024050
ホワイト
21
シルバー
1個
666-1017
6900
4550414289264
ブラック
18
-
1個
666-1016
6900
4550414289257
ホワイト
18
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,17136,633
( 40,296 )
1日目
44,250
( 48,675 )
9日目
44,250
( 48,675 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです
・女性が片手で持つことができます
・バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます
【用途】
・会議室、ミーティングスペース、イベント時に
【材質】
・天板:ポリプロピレン(PP)
・脚部:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量折り畳み会議テーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量折り畳み会議テーブル
収納付きハイテーブル
角型ミーティングテーブル
ミーティングテーブル パーテーション
カジュアルベンチシート
スリムワゴン TSW356
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,250-83,62772,66013,92669,93823,145
通常出荷日1日目〜8日目11日目22日目11日目9日目
種類片袖その他-その他
材質1天板:ポリプロピレン(PP)天板:メラミン化粧板天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)本体:DA(DHラミネート)張地:布(ポリエステル)本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装
材質2脚部:アルミ収納庫脚部:スチール支柱・脚:スチールパイプ(粉体塗装)脚:スチール メラミン焼付塗装。クッション:ウレタンフォーム-
奥行(mm)450600800-500500
間口(mm)18001200160010001500300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト