17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スリムワゴン TSW356

通常単価(税別)
23,145
税込単価
25,460
通常出荷日:9日目

【特長】・一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。・引出しの上段・中段・下段にはダ...

詳細を確認
  • 各引出しは1段ずつしか引出せません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
256-9204
4550414245567
ブラック
1個
256-9203
4550414245550
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,145
( 25,460 )
9日目
23,145
( 25,460 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。
・引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。
・引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。
・一目で施錠確認できる開閉表示付です。
【材質】
・本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装

ご注意

  • 各引出しは1段ずつしか引出せません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムワゴン TSW356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムワゴン TSW356
カジュアルベンチシート
超軽量折り畳み会議テーブル
角型ミーティングテーブル
収納付きハイテーブル
超軽量アルミデスク
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,14569,93844,250 -72,66083,62759,475
通常出荷日9日目11日目1日目〜11日目8日目19日目
種類その他その他片袖-
質量(g)1320025600.0-31900.0250008400.0
材質1本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装張地:布(ポリエステル)天板:ポリプロピレン(PP)天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)天板:メラミン化粧板アルミニウム
奥行(mm)500500450800600700
間口(mm)30015001800160012001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト