ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

収納付きハイテーブル

通常単価(税別)
83,62773,457
税込単価
91,99080,803
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・収納庫を兼ね備えたハイタイプのミーティングテーブルです。・オープン収納の開口部は内、外側どち...

詳細を確認
  • 2梱包での配送になります。(天板+脚・収納庫)

型番:

UHT1260BC-EWN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UHT1260BC-EWNの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
246-1014
質量(g)
25000
JANコード
4550414026449
材質1
天板:メラミン化粧板
材質2
収納庫脚部:スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
高さ(mm)
1000
天板色
ウォルナット
配線コードホルダー
無し
脚色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
UHT1260BC-EWN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,62773,457
( 80,803 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納庫を兼ね備えたハイタイプのミーティングテーブルです。
・オープン収納の開口部は内、外側どちらでも取付できます。
【用途】
・短時間の打ち合わせやコミュニケーションスペースに。
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・収納庫 脚部:スチール
【セット内容】
・天板+脚2本
・収納棚

ご注意

  • 2梱包での配送になります。(天板+脚・収納庫)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納付きハイテーブルの型番UHT1260BC-EWNのページです。 型番UHT1260BC-EWNに関する仕様情報を記載しております。
収納付きハイテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納付きハイテーブル
角型ミーティングテーブル
超軽量折り畳み会議テーブル
ミーティングテーブル パーテーション
カジュアルベンチシート
スリムワゴン TSW356
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格83,62772,66044,250 -13,92669,93823,145
通常出荷日8日目11日目1日目〜22日目11日目9日目
種類片袖その他-その他
トラスココード246-1014380-1224-207-3008--
質量(g)2500031900.0-2000.025600.013200
JANコード45504140264494550414093106-4989999704440--
材質1天板:メラミン化粧板天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)天板:ポリプロピレン(PP)本体:DA(DHラミネート)張地:布(ポリエステル)本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト