17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カスタマイズスツール用背面/座面

通常単価(税別)
12,28519,838
税込単価
13,51421,822
通常出荷日:18日目

【特長】・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。・無駄のないシンプルなデザインですので...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

品名

最小発注数量
257-6417
4550414235391
4700
張地:布(ポリエステル)、クッション:ポリウレタンフォーム、躯体:スチールパイプ
160
600
610
背面
1個
257-6418
4550414235346
10600
張地:布(ポリエステル)、クッション:ポリウレタンフォーム、芯材:積層合板及びMDF、躯体:スチールパイプ(粉体塗装)
606
606
270
座面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,285
( 13,514 )
18日目
19,838
( 21,822 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。
・無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
【用途】
・待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。
【材質】
・張地:布(ポリエステル)、クッション:ポリウレタンフォーム、躯体:スチールパイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタマイズスツール用背面/座面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタマイズスツール用背面/座面
作業用チェア
導電性作業チェア(背もたれ付き)
疲労軽減クッション 丸型
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
食堂用チェア スツール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山藤沢工業
通常価格12,285-20,12942,2436,60030,20610,220
通常出荷日18日目9日目9日目1日目1日目18日目
種類その他肘なし肘なしその他肘なし肘なし
オレンジブラックブラックネイビーブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト