17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベーシックチェア EL60131-BE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベーシックチェア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EL60131-BE

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプルで親しみやすいデザインです。
・背面に取っ手がついており引き出しに便利です。
【材質】
・張地:ポリエステル100%
・脚部:ビーチ材
・取っ手:ビーチ材

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
257-2072
JANコード
4550414201532
質量(g)
7000
材質1
張地:ポリエステル100%
材質2
脚部:ビーチ材
材質3
取っ手:ビーチ材
奥行(mm)
540
間口(mm)
450
高さ(mm)
770
品名
ロビーチェア
座高(mm)
450

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト