ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
レイアウトパネル(連結型)
トラスコ中山
通常価格(税別):78843円~
通常出荷日:4日目
サカエ
アルミスペシャルワゴン
サカエ
通常価格(税別):27466円~
通常出荷日:3日目
橋本クロス
エアクリーンフィルター(一般再生用)
橋本クロス
通常価格(税別):47982円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット
トラスコ中山
通常価格(税別):602円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):874円~
通常出荷日:1日目
オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):920円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
TONE
通常価格(税別):1520円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・ミーティングに便利な優しい丸型形状のテーブルです・スタイリッシュな4本脚タイプのテーブルなの...
詳細を確認【特長】
・ミーティングに便利な優しい丸型形状のテーブルです
・スタイリッシュな4本脚タイプのテーブルなので、カジュアルなミーティングに適した空間を演出できます
【用途】
・カジュアルミーティングや休憩室、応接室に
【材質】
・天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)
・支柱・脚:スチールパイプ(粉体塗装)
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
750x500x1195mm パソコンデスク
4通常価格(税別):22,680円

オウルテック
ノートPC・タブレットPCスタンド
0通常価格(税別):6,276円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):14,934円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):9,023円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

ロアス
ラウンドOAチェア
0通常価格(税別):11,004円~

友屋
強力マグネットテープ異方性
0通常価格(税別):1,161円~

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,781円