ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付

通常単価(税別)
70,969
税込単価
78,066
通常出荷日:8日目

【特長】・180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。・18...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 間口詳細 (mm)
    900
  • タイプ
    両開き
  • 均等積載量(kg/段)
    60
  • ブラック
  • トラスココード
    194-7843
  • 奥行(mm)
    450
  • 鍵タイプ
    シリンダ錠
  • 設置タイプ
    下置き専用
  • 追加棚板
    UBK-01T
  • 付属品
    棚板5枚、アジャスター
  • 高さ(mm)
    2160
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • 質量(g)
    78000.0
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • JANコード
    4989999307498

ご注意

  • アジャスター付きの為ベース不要です。

型番:

UHBK-21B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UHBK-21Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
間口詳細(mm)
900
タイプ
両開き
均等積載量(kg/段)
60
ブラック
トラスココード
194-7843
奥行(mm)
450
鍵タイプ
シリンダ錠
設置タイプ
下置き専用
追加棚板
UBK-01T
付属品
棚板5枚、アジャスター
高さ(mm)
2160
最大積載量(kg/台)
200
棚板ピッチ(mm)
16.75
質量(g)
78000.0
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
JANコード
4989999307498

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
UHBK-21B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,969
( 78,066 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
・180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • アジャスター付きの為ベース不要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付の型番UHBK-21Bのページです。 型番UHBK-21Bに関する仕様情報を記載しております。
ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付
ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
オフィスチェストHG HG-301KA
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格70,96934,637 -67,99834,411 -41,467 -5,428
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目〜4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~701~701~701~701~~500
間口詳細(mm)900900900900900-
タイプ両開き両面オープンスチール引違いスチール引違戸--
均等積載量(kg/段)6060606060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト