17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ

通常単価(税別)
42,42897,041特別価格
税込単価
46,671106,745特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ラッチ付きですので地震などの振動により扉が勝手に開くことはありません。【材質】・スチール(メ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 間口詳細 (mm)
    900
  • タイプ
    スチール引違戸
  • 均等積載量(kg/段)
    60
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    400
  • 鍵タイプ
    シリンダ錠
  • 追加棚板
    UFW-01T
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
  • 但し、UFSRW-18はアジャスター付のためベースは不要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

設置タイプ

付属品

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
246-1015
上置き・下置き両用
棚板1枚
720
120
4550414026289
28000.0
1個
246-1016
上置き・下置き両用
棚板2枚
1050
180
4550414026296
37000.0
1個
246-1018
下置き専用
棚板4枚、アジャスタ―
1830
200
4550414026302
62000.0
1個
246-1017
下置き専用
棚板5枚
2100
200
4550414026319
65000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,42834,409
( 37,850 )
8日目
49,27439,961
( 43,957 )
8日目
78,01661,991
( 68,190 )
8日目
97,04174,585
( 82,044 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチ付きですので地震などの振動により扉が勝手に開くことはありません。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
  • 但し、UFSRW-18はアジャスター付のためベースは不要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21
ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付
ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
オフィスチェストHG HG-301KA
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格42,428-88,46892,33342,708 -52,187 -5,428
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目〜4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~701~701~701~701~~500
間口詳細(mm)900900900900900-
タイプスチール引違戸スチール引違い両開き両面オープン--
均等積載量(kg/段)6060606060-

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト