ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・カードプリンター グラシスID170/ID200用のインクリボンです。
・4色フルカラーで、カード250枚分のリボンとなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円