17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボ用ポータブル錠剤粉砕機

通常単価(税別)
34,80047,000特別価格
税込単価
38,28051,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・錠剤粉砕に適した粉砕機で大ガラス容器(処理量200ml)、小ガラス容器(処理量50ml)、プ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉砕機
  • 容量 (ml)
    200
  • サイズ (mm)
    180×145×285
  • 質量 (g)
    1700.0
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    235
  • 材質
    カッター刃:ステンレス
  • 材質2
    ガラス容器:ソーダガラス
  • 材質3
    プラスチック容器:AS樹脂

ご注意

  • 連続運転については5分以内で行って下さい。
  • 洗浄の際には食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないで下さい。
  • 有機溶剤は使用しないで下さい。
  • 非常に硬い試料や繊維質の強い食材など過度な負荷がかかる試料の粉砕は避けて下さい。
  • 屋内で使用して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

トラスココード

JANコ-ド

最小発注数量
20000
249-4125
4589706297717
1個
10000~20000
249-4134
4589706297724
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,800
( 38,280 )
1日目
47,00045,322
( 49,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠剤粉砕に適した粉砕機で大ガラス容器(処理量200ml)、小ガラス容器(処理量50ml)、プラ容器(処理量30ml)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
・ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
・粉砕後のカップホルダーと容器は簡単に水洗いする事ができるので、コンタミの危険性を極小化できます。
・別売りのディスポーサルベースとディスポ容器を使用すれば、ドライアイスを使った冷却粉砕が可能です。
・滅菌済ディスポーサブル容器は別売です。
【用途】
・錠剤の粉砕や、米・大豆など穀物の粉砕に。
【材質】
・カッター刃:ステンレス
・ガラス容器:ソーダガラス
・プラスチック容器:AS樹脂

ご注意

  • 連続運転については5分以内で行って下さい。
  • 洗浄の際には食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないで下さい。
  • 有機溶剤は使用しないで下さい。
  • 非常に硬い試料や繊維質の強い食材など過度な負荷がかかる試料の粉砕は避けて下さい。
  • 屋内で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ用ポータブル錠剤粉砕機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機
ワンダークラッシュミル D3V-10
乾式粉砕機(チューブ式)
粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
ロータリークラッシャー
メーカー大阪ケミカル大阪ケミカルケニス大阪ケミカルケニスケニス
通常価格34,800-161,400347,73481,799165,799176,400
通常出荷日1日目2日目9日目1日目7日目11日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
容量(ml)200380100-1000900
サイズ(mm)180×145×285-180×300×212-190×200×365207×195×325
質量(g)1700.010000-3600--
電源(V)単相100単相100-単相100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト