17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

両袖デスク SSD

通常単価(税別)
85,09996,523特別価格
税込単価
93,609106,175特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様【用途】・オフィス・事務所など【材質】・天板:...

詳細を確認
  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。変形や変色・破損の原因になります。
  • 組立にインパクトドライバーは、使用しないでください。破損するおそれがあります。
  • 耐荷重は、測定値であり、保証値ではありません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口(mm)

天板色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1400
ナチュラル
66200.0
250-0312
1個
1600
ナチュラル
76500.0
250-0310
1個
1600
ホワイト
76500.0
250-0309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,09968,913
( 75,804 )
4日目
96,52378,164
( 85,980 )
4日目
96,52378,164
( 85,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様
【用途】
・オフィス・事務所など
【材質】
・天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
・本体:スチール

ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。変形や変色・破損の原因になります。
  • 組立にインパクトドライバーは、使用しないでください。破損するおそれがあります。
  • 耐荷重は、測定値であり、保証値ではありません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両袖デスク SSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両袖デスク SSD
片袖デスク SSD
ワゴン SSD
平机 SSD
システムデスク 両袖
スタンダードデスク 両袖デスク
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセトラスコ中山ナイキ
通常価格85,099-53,117 -39,40831,128 -61,209109,273
通常出荷日4日目4日目8日目4日目1日目4日目
種類両袖片袖両袖両袖
奥行(mm)700700550700--
高さ(mm)700700616700--
天板材質MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト