17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

平机 SSD

通常単価(税別)
27,35438,557
税込単価
30,08942,413
通常出荷日:4日目

【特長】・角の取れたアール形状で安全面に配慮されています。・配線コードが2箇所に設置されています。煩わ...

詳細を確認
  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。変形・変色・破損の原因になります。
  • 耐荷重は、測定値であり、保証値ではございません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口(mm)

天板色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
ナチュラル
29100.0
250-0299
1個
1000
ホワイト
29100.0
250-0298
1個
1200
ナチュラル
32900.0
250-0302
1個
1200
ホワイト
32900.0
250-0297
1個
1400
ナチュラル
37400.0
250-0300
1個
1400
ホワイト
37400.0
250-0301
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,354
( 30,089 )
4日目
27,354
( 30,089 )
4日目
29,040
( 31,944 )
4日目
29,040
( 31,944 )
4日目
38,557
( 42,413 )
4日目
38,557
( 42,413 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角の取れたアール形状で安全面に配慮されています。
・配線コードが2箇所に設置されています。煩わしい配線もスッキリ。
【用途】
・オフィス、事務室など
【材質】
・天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
・本体:スチール

ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。変形・変色・破損の原因になります。
  • 耐荷重は、測定値であり、保証値ではございません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平机 SSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平机 SSD
ワゴン SSD
片袖デスク SSD
両袖デスク SSD
脇机 3段
右片袖机 ホワイト
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセトヨスチールトヨスチール
通常価格27,354-33,67544,470 -68,918 -43,178 -61,959 -
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目4日目
種類片袖両袖片袖
奥行(mm)700550700700--
高さ(mm)700616700700--
天板材質MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト