17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 セット

通常単価(税別)
38,85072,600特別価格
税込単価
42,73579,860特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。・赤色と緑色で誘導灯や現場の注意喚...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

光源色

長さ(m)

質量(g)

セット内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
578
10
2300.0
LEDテープライト(10m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き
4930510354170
352-9115
1個
98
10
2300.0
LEDテープライト(10m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き
4930510354156
352-9111
1個
98
20
4300.0
LEDテープライト(20m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き
4930510354163
352-9109
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,85034,863
( 38,349 )
1日目
38,85034,863
( 38,349 )
1日目
72,60063,808
( 70,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
・赤色と緑色で誘導灯や現場の注意喚起などエリア区分けに最適です。
・屈曲に強く、安心して使用できます。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
【セット内容】
・LEDテープライト(10m)、電源ケーブルエクスバンド(色グレー)、収納袋付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 単体
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 単体
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格38,850-33,15029,576 -165,00021,450 -16,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
タイプLEDLEDLED蛍光灯LEDLED
商品タイプ装置照明装置照明装置照明スタンド型装置照明装置照明
消費電力(W)11/m11/m11/m10011/m11/m
幅(mm)181818450--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング