17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セクションボード VWB072

通常単価(税別)
11,714
税込単価
12,885
通常出荷日:1日目

【特長】・25mm方眼の暗線入りだからグラフや文字、イラストが書きやすいです。・裏面マグネット付属で金...

詳細を確認

型番:

VWB072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VWB072の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
鉄板、ポリ塩化ビニル(PVC)
板面色
ホワイト
枠色
ホワイト
板面外寸(mm)横
900
板面外寸(mm)縦
1200
JANコード
4522966461092
質量(g)
5900.0
トラスココード
185-7542
仕様
縦横両用・可動式ペントレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VWB072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,714
( 12,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mm方眼の暗線入りだからグラフや文字、イラストが書きやすいです。
・裏面マグネット付属で金属面にも貼れます。
・暗線は25×25mm。
・4隅にABSパーツで補強されており丈夫です。
【用途】
・掲示板、ミーティングボードとして
【材質】
・鉄板、ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セクションボード VWB072の型番VWB072のページです。 型番VWB072に関する仕様情報を記載しております。
セクションボード VWB072のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セクションボード VWB072
ホワイトボード MWB01
転倒防止ポスタースタンド WPS-A1
リスクアセスメントKYボード
危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉
立てかけ式現場用ホワイトボード
メーカーアスカアスカアスカ日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山
通常価格11,7142,03111,04612,44912,81610,710
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目9日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式フリー掲示板黒板掲示板(標準タイプ)
材質(本体)鉄板、ポリ塩化ビニル(PVC)ボード面:ソフト鉄板・PET-スチールスチールスチール
板面色ホワイトホワイト----
枠色ホワイト枠無しブラック---
板面外寸(mm)横900270835---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト