17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト 片面発光タイプ セット

通常単価(税別)
19,74458,824
税込単価
21,71864,706
通常出荷日:1日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。・本体、電源ケーブル、エクスバンド...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

セット内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5
1300.0
LEDテープライト(5m)、電源ケーブル、エクスバンド(色:グレー)、収納袋付
4930510354002
289-0958
1個
10
2300.0
LEDテープライト(10m)、電源ケーブル、エクスバンド(色:グレー)、収納袋付
4930510354019
289-0960
1個
20
4300.0
LEDテープライト(20m)、電源ケーブル、エクスバンド(色:グレー)、収納袋付
4930510354033
289-0959
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,744
( 21,718 )
1日目
31,285
( 34,414 )
1日目
58,824
( 64,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
・本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
【セット内容】
・LEDテープライト(10m)
・電源ケーブル
・エクスバンド(色/グレー)
・収納袋付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 片面発光タイプ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 単体
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
LEDテープライト 両面発光タイプ 単体
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
LEDキッチンライト HWDGS22005
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドNEC
通常価格19,744-14,901 -28,136 -21,777 -143,75012,845
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
タイプLEDLEDLEDLED蛍光灯LED
商品タイプ装置照明装置照明装置照明装置照明スタンド型装置照明
全光束(lm)900900140014007200660
消費電力(W)11/m11/m11/m11/m1009
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト