17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磨研機 YOSH-D-100A

通常単価(税別)
228,750190,617
税込単価
251,625209,679
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。・ワンタッチ脱着でディスク交換ができ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 消費電力(W)
    150
  • 砥石径(mm)
    100
  • JANコード
    4949130140629
  • 質量(g)
    9200.0
  • トラスココード
    195-4527

型番:

YOSH-D-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YOSH-D-100Aの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
消費電力(W)
150
砥石径(mm)
100
JANコード
4949130140629
質量(g)
9200.0
トラスココード
195-4527

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YOSH-D-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,750190,617
( 209,679 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。
・ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。
・M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。
・スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
【用途】
・機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磨研機 YOSH-D-100Aの型番YOSH-D-100Aのページです。 型番YOSH-D-100Aに関する仕様情報を記載しております。
磨研機 YOSH-D-100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨研機 YOSH-D-100A
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
充電式鉄筋結束機 TR181D
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
メーカー柳瀬エスコエスコエスコマキタエスコ
通常価格228,7508,241 -10,38010,380133,535 -12,904
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目3日目2日目
種類その他電動工具-その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具
消費電力(W)150-----
砥石径(mm)100-----
JANコード4949130140629-----
質量(g)9200.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト