17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本格実務電卓 日数・時間計算タイプ

通常単価(税別)
11,250
税込単価
12,375
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします【用...

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • シルバー
  • JANコード
    4549526611711
  • トラスココード
    314-8076
  • 質量(g)
    210
  • 横(mm)
    107
  • 厚さ(mm)
    24.2
  • 縦(mm)
    174.5
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

JS-20DC-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JS-20DC-Nの仕様・寸法情報

桁数
12桁
シルバー
JANコード
4549526611711
トラスココード
314-8076
質量(g)
210
横(mm)
107
厚さ(mm)
24.2
縦(mm)
174.5
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS-20DC-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,250
( 12,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします
【用途】
・経理財務等

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本格実務電卓 日数・時間計算タイプの型番JS-20DC-Nのページです。 型番JS-20DC-Nに関する仕様情報を記載しております。
本格実務電卓 日数・時間計算タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
関数電卓(グラフ関数電卓)
カシオ デスク型電卓12桁
カシオ デスク型電卓
手帳型カラフル電卓
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格11,25013,62033,7508,9289,321900
通常出荷日1日目14日目1日目1日目1日目3日目
桁数12桁10桁--12桁10桁
シルバー----
JANコード45495266117114971850175162454952660079149718501796964971850168249-
トラスココード314-8076470-3219137-2690803-6800--
質量(g)210135230.000195-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト