17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護服 スパセルコンフォート ヘビー 4507000-XXL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護服 スパセルコンフォート ヘビー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4507000-XXL

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・頭部にフィットする立体的な構造のフードです。
・袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
【用途】
・無機化学薬品取り扱い現場。
・ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業。(耐水圧2000mm以上)
【材質】
・ポリプロピレン、EVOHフィルム

ご注意

  • 靴・手袋・マスク別売。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
EN規格品
用途
化学防護
機能
耐液体 / 防塵
商品タイプ
フード付き
サイズ
XXL
グレー
適合身長(cm)
188~194
適合胸囲(cm)
116~124
JANコード
4571382265630
質量(g)
740
トラスココード
125-9000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト