17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルアクションサンダー SI-2110S

通常単価(税別)
31,42924,696
税込単価
34,57227,166
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです【用途】・小面積の研磨作業に

  • ペーパーサイズ (mm)
    75
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.42
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    15000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    135
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4571165785294
  • トラスココード
    385-9107
  • 質量(g)
    520
  • ホース取付口
    NPT1/4

型番:

SI-2110S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2110Sの仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
75
空気消費量(m³/min)
0.42
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
15000
排気
後方
全長(mm)
135
商品タイプ
本体
JANコード
4571165785294
トラスココード
385-9107
質量(g)
520
ホース取付口
NPT1/4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2110S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,42924,696
( 27,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです
【用途】
・小面積の研磨作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー SI-2110Sの型番SI-2110Sのページです。 型番SI-2110Sに関する仕様情報を記載しております。
ダブルアクションサンダー SI-2110Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアクションサンダー SI-2110S
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)
非吸じん式ダブルアクションサンダー
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS
メーカー信濃機販トラスコ中山信濃機販コンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格31,42932,452 -25,315 -30,67632,955 -34,119 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)75-125125125125
空気消費量(m³/min)0.420.380.190.380.30.4
使用空気圧力(MPa)0.60.60.6~0.70.4~0.60.4~0.60.4~0.6
オービットダイヤ(mm)3355510
無負荷回転数(rpm)1500012000100009500850010000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト