17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウルトラベープPRO6.0セット

通常単価(税別)
80,000
税込単価
88,000

【特長】・不快な害虫の侵入を防ぎます。・カートリッジをファンの左右に配置した新...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    防虫用品
  • 電源 (V)
    その他
  • 効果持続目安
    約2ヵ月
  • 効果範囲目安
    30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)
  • JANコード
    4902424445558
  • 質量(g)
    3100.0
  • トラスココード
    256-0903
  • 電源詳細
    単1形アルカリ乾電池×6本(付属)
  • セット内容/付属品
    本体、薬剤カートリッジ2個、単1形アルカリ乾電池×6本、タッピングビス(径4mm×長さ25mm)

型番:

445558
解除
    数量:

    445558の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    防虫用品
    電源(V)
    その他
    効果持続目安
    約2ヵ月
    効果範囲目安
    30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)
    JANコード
    4902424445558
    質量(g)
    3100.0
    トラスココード
    256-0903
    電源詳細
    単1形アルカリ乾電池×6本(付属)
    セット内容/付属品
    本体、薬剤カートリッジ2個、単1形アルカリ乾電池×6本、タッピングビス(径4mm×長さ25mm)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    445558
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,000
    ( 88,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・不快な害虫の侵入を防ぎます。
    ・カートリッジをファンの左右に配置した新設計で空気の流れを最大限に生かし、6倍の蒸散量です。
    ・どこでも設置できる電池式です。
    ・薬剤は無煙、無臭です。
    ・タイマーなしです。
    【用途】
    ・不快害虫忌避。
    【セット内容】
    ・本体
    ・薬剤カートリッジ2個
    ・単1形アルカリ乾電池×6本
    ・タッピングビス(径4mm×長さ25mm)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウルトラベープPRO6.0セットの型番445558のページです。 型番445558に関する仕様情報を記載しております。
    ウルトラベープPRO6.0セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウルトラベープPRO6.0セット
    ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジ
    ベープマットソフト
    どこでもベープ未来蚊取りセット
    どこでもベープ未来蚊取り150日取替え用
    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズ
    メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーピオニーコーポレーション
    通常価格80,00060,0001,1501,5001,25025,552 -
    通常出荷日1日目1日目9日目11日目11日目1日目〜
    商品タイプ防虫用品防虫用品殺虫器--捕虫器
    電源(V)その他----100
    効果持続目安約2ヵ月約2ヵ月マット1枚約12時間150日150日-
    効果範囲目安30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)最大16畳4.5~10畳4.5~10畳-
    JANコード49024244455584902424445541490242444872649024244503544902424450514-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました