17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

通常単価(税別)
10,9376,672
税込単価
12,0317,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【材質】・スチール【セット内容】・棚板・中棚受×2本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。

型番:

ML1TA1860-ML1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML1TA1860-ML1の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
均等積載量(Kg/段)
150
その他
オプション
トラスココード
116-5591
質量(g)
10300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML1TA1860-ML1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9376,672
( 7,339 )
4日目

詳細情報

基本情報


【材質】
・スチール【セット内容】
・棚板
・中棚受×2本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)の型番ML1TA1860-ML1のページです。 型番ML1TA1860-ML1に関する仕様情報を記載しております。
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
メーカーアイリスオーヤマトラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,93710,86010,371 -23,160 -25,28530,145 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目14日目14日目〜
商品タイプ軽量タイプオプションその他中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
間口(mm)18001350-1350--
奥行(mm)600120--571934
均等積載量(Kg/段)150-500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト