17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーパック STタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーパック STタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST3045A

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です
・加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット(TM)付です
・ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます
【用途】
・部品などの管理、保管
【材質】
・ナイロン+ポリエチレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
透明
トラスココード
271-4518
厚さ(mm)
0.075
横(mm)
300
縦(mm)
450
JANコード
4903574801935
質量(g)
1940
材質1
ナイロン+ポリエチレン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト