ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。・ハン...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
144,571円111,738円 ( 122,912円 ) | 18日目 |
165,226円127,703円 ( 140,473円 ) | 18日目 |
【特長】
・軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
・ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用しています。
・積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現しました。
・医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
・坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)です。
・安心・安全・高品質の純日本製です。
【材質】
・荷台:ステンレス(SUS304)・ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ポリプロピレン(PP)
・車輪:ノーカーボングレーゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):17,454円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):430円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

石川製作所
プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg
5通常価格(税別):9,182円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
0通常価格(税別):32,433円~

金沢車輛
小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式
0通常価格(税別):37,231円~

エスコ
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)
0通常価格(税別):785円

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッド
0通常価格(税別):1,280円~

トラスコ中山
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
5通常価格(税別):4,805円~