17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13

通常単価(税別)
27,00023,198
税込単価
29,70025,518
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・吐水口115°回転。・シャワーヘッドは引き出し式で、シンク洗いにも便利です。・オールメッキで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    シングルワンホールスプレー混合栓
  • JANコード
    4973987606755
  • 質量(g)
    2500
  • トラスココード
    167-8518
  • 材質1
    黄銅
  • ホース長さ(m)
    1.1
  • 奥行(mm)
    251
  • 高さ(mm)
    229
  • 取付穴径(mm)
    35~39
  • タイプ
    寒冷地用
  • 呼び径(mm)
    13(G1/2)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

K87120TJK-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K87120TJK-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓
JANコード
4973987606755
質量(g)
2500
トラスココード
167-8518
材質1
黄銅
ホース長さ(m)
1.1
奥行(mm)
251
高さ(mm)
229
取付穴径(mm)
35~39
タイプ
寒冷地用
呼び径(mm)
13(G1/2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K87120TJK-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,00023,198
( 25,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐水口115°回転。
・シャワーヘッドは引き出し式で、シンク洗いにも便利です。
・オールメッキで高級感のあるデザインです。
・リングハンドルなので手を引っかけて操作でき、泡の付いた手でもすべりません。
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13の型番K87120TJK-13のページです。 型番K87120TJK-13に関する仕様情報を記載しております。
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
ワントラップワン
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式横水栓 Y196C-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格27,00033,42929,80089310,23317,928
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプシングルワンホールスプレー混合栓シングル台付混合栓シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓ワントラップワン--
JANコード497398760675549739876125104973987611551497398750412949739874790524973987408045
質量(g)25002400.00027001308521245
トラスココード167-8518204-1674167-8553114-7753167-5406168-3333

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト