17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル洗面混合栓(洗面所用) K57CE-13

通常単価(税別)
20,89418,372
税込単価
22,98320,209
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・お湯が出る位置をクリック感でお知らせする「エコ位置クリック」が付いています。・水はねしにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    シングル洗面混合栓
  • JANコード
    4973987611650
  • 質量(g)
    2000
  • トラスココード
    168-4142
  • 材質1
    黄銅
  • 奥行(mm)
    118
  • 高さ(mm)
    161
  • 取付穴径(mm)
    23~27
  • タイプ
    一般地用
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 取付ピッチ(mm)
    102

型番:

K57CE-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K57CE-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
シングル洗面混合栓
JANコード
4973987611650
質量(g)
2000
トラスココード
168-4142
材質1
黄銅
奥行(mm)
118
高さ(mm)
161
取付穴径(mm)
23~27
タイプ
一般地用
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
取付ピッチ(mm)
102

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K57CE-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,89418,372
( 20,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お湯が出る位置をクリック感でお知らせする「エコ位置クリック」が付いています。
・水はねしにくい泡沫吐水タイプです。
【材質】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル洗面混合栓(洗面所用) K57CE-13の型番K57CE-13のページです。 型番K57CE-13に関する仕様情報を記載しております。
シングル洗面混合栓(洗面所用) K57CE-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル洗面混合栓(洗面所用) K57CE-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
ワントラップワン
二口ホーム水栓 F13A-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格20,89433,42929,80027,00089310,233
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプシングル洗面混合栓シングル台付混合栓シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓シングルワンホールスプレー混合栓ワントラップワン-
JANコード497398761165049739876125104973987611551497398760675549739875041294973987479052
質量(g)20002400.00027002500130852
トラスココード168-4142204-1674167-8553167-8518114-7753167-5406

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト