ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ

通常単価(税別)
54,029
税込単価
59,432
通常出荷日:8日目

【特長】・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。・ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    720
  • 最大積載量(kg/台)
    140
  • 本体/オプション
    本体
  • 付属品
    棚板1枚
  • 設置タイプ
    上置・下置両用
  • JANコード
    4550414026180
  • トラスココード
    246-0821
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • 質量(g)
    27000.0
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 材質2
    扉窓:アクリル
  • ホワイト
  • 追加棚板
    TZW-01TS

ご注意

  • 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所で使用すると、アクリル板が変形しますので、ご注意ください。
  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

TZWP-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZWP-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場用システム保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
720
最大積載量(kg/台)
140
本体/オプション
本体
付属品
棚板1枚
設置タイプ
上置・下置両用
JANコード
4550414026180
トラスココード
246-0821
棚板ピッチ(mm)
16.75
質量(g)
27000.0
材質1
スチール(亜鉛メッキ)
材質2
扉窓:アクリル
ホワイト
追加棚板
TZW-01TS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZWP-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,029
( 59,432 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
・ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
・アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。
・ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)
・扉窓:アクリル
【セット内容】
・棚板1枚(金具付)

ご注意

  • 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所で使用すると、アクリル板が変形しますので、ご注意ください。
  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプの型番TZWP-7のページです。 型番TZWP-7に関する仕様情報を記載しております。
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)フリーユニットタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,02945,02042,870 -155,931134,12490,006
通常出荷日8日目8日目8日目18日目18日目18日目
商品タイプ工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫パーツ
間口(mm)900900900900900900
奥行(mm)450450450600600600
高さ(mm)720720-100010001000
最大積載量(kg/台)140140-150150-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト