17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ

通常単価(税別)
151,369134,112
税込単価
166,506147,523
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・両開き扉式の保管庫です。鍵付きのなので施錠ができます・作業テーブルとしても使用できるホワイト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    1000
  • 最大積載量(kg/台)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 付属品
    棚板2枚、アジャスター、鍵
  • 設置タイプ
    下置き
  • JANコード
    4550414014330
  • トラスココード
    258-1206
  • 棚板ピッチ(mm)
    30
  • 質量(g)
    48200.0
  • 材質1
    スチール
  • ホワイト
  • 追加棚板
    FS-CT

型番:

FSH-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSH-10Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場用システム保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1000
最大積載量(kg/台)
150
本体/オプション
本体
付属品
棚板2枚、アジャスター、鍵
設置タイプ
下置き
JANコード
4550414014330
トラスココード
258-1206
棚板ピッチ(mm)
30
質量(g)
48200.0
材質1
スチール
ホワイト
追加棚板
FS-CT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSH-10B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,369134,112
( 147,523 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両開き扉式の保管庫です。鍵付きのなので施錠ができます
・作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です(別途、専用天板が必要です。)
・パンチングパネルが取り付け可能です
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプの型番FSH-10Bのページです。 型番FSH-10Bに関する仕様情報を記載しております。
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)フリーユニットタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格151,369175,98056,65867,99653,953 -98,365
通常出荷日18日目18日目8日目8日目8日目18日目
商品タイプ工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫パーツ
間口(mm)900900900900900900
奥行(mm)600600450450450600
高さ(mm)10001000720720-1000
最大積載量(kg/台)150150140140--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト