ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐圧さらホース SAR-30

通常単価(税別)
11,0429,835
税込単価
12,14610,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。・紫外線をカットし、...

詳細を確認
  • 家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。
  • 水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SAR-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAR-30の仕様・寸法情報

特性・用途
耐寒性
使用流体/用途
ホース材質
[塩化ビニール] 塩化ビニール樹脂(PVC)
最小曲げ半径(mm)
72
ブラウン
外径 D(φ)
20
呼び内径 d
15
JANコード
4550414109951
トラスココード
368-2227
使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~60
長さ(m)
30
質量(g)
5350.0
材質1
塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

型番リスト

表示件数
型番
SAR-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0429,835
( 10,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。
・紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
【用途】
・散水用。
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

ご注意

  • 家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。
  • 水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧さらホース SAR-30の型番SAR-30のページです。 型番SAR-30に関する仕様情報を記載しております。
耐圧さらホース SAR-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧さらホース SAR-30
耐圧マリンブルーホース MB-1823D50B
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
スチームホース STEAM
難燃ホース フレイムブロックホース
メーカートラスコ中山三洋化成トヨックストヨックス弘進ゴムトヨックス
通常価格11,04215,3073,920 -3,920 -126,8841,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目〜6日目4日目
特性・用途耐寒性耐寒性該当なし該当なし該当なし該当なし
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気蒸気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気
ホース材質塩化ビニール樹脂(PVC)塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニールゴム塩化ビニール
最小曲げ半径(mm)72103----
ブラウンレッドブルーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト