ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89

通常単価(税別)
9,8589,466
税込単価
10,84410,413
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。・昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅...

詳細を確認
  • 本製品は畑や果樹園などに設置し、野生動物の侵入を防ぐための商品です。
  • 本来の使用目的以外でのご使用はお止めください。
  • 本製品を引っ張ったり、重い物を吊り下げたりしないでください。破損の原因になります。
  • ソーラーパネルが汚れると、十分に充電できない場合があります。
詳細を確認

型番:

EG-89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
防獣・防鳥用品
ブラック
長さ(m)
5
幅(mm)
12
対象生物
イノシシ・シカ
JANコード
4978684300906
質量(g)
563
トラスココード
256-4159
材質1
チューブ:シリコン
材質2
コネクター、防雨キャップ:PVC
延長用チューブ
EG-84(別売)
光源
LED(高輝度発光ダイオード)

型番リスト

表示件数
型番
EG-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8589,466
( 10,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。
・昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅します。
・チューブタイプでねじれにくく取り付け簡単です。
・別売の延長用チューブで最大20mまで連結可能です。
【用途】
・赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。
・昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅します。
・チューブタイプでねじれにくく取り付け簡単です。
・別売の延長用チューブで最大20mまで連結可能です。
・ソーラーパネル付きで電源が取れない場所にも設置できます。
【材質】
・チューブ:シリコン
・コネクター、防雨キャップ:PVC
【セット内容】
・ソーラーパネル
・LEDチューブ(5m×1本)
・ソーラーパネル設置用杭
・取付具

ご注意

  • 本製品は畑や果樹園などに設置し、野生動物の侵入を防ぐための商品です。
  • 本来の使用目的以外でのご使用はお止めください。
  • 本製品を引っ張ったり、重い物を吊り下げたりしないでください。破損の原因になります。
  • ソーラーパネルが汚れると、十分に充電できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89の型番EG-89のページです。 型番EG-89に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89
ピカット!3兄弟
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
ベープマットソフト
ウルトラベープPRO6.0セット
蚊取り・先攻
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業フマキラーフマキラーフマキラーハタヤリミテッド
通常価格9,8581,8381,580 -1,15080,0004,697
通常出荷日1日目1日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプ防獣・防鳥用品-殺虫剤殺虫器防虫用品捕虫器
ブラックシルバー----
長さ(m)5-----
幅(mm)12120----
対象生物イノシシ・シカ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました