17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミフレーム安全柵 メッシュパネルタイプセット品 SJSF-M□

通常単価(税別)
38,99078,670
税込単価
42,88986,537
通常出荷日:8日目

【特長】・取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。・ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。・組...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パネル数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
14470.0
244-8461
1個
2
28010.0
244-8458
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,990
( 42,889 )
8日目
78,670
( 86,537 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。
・ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。
・組み換え・組み合わせが自在です。
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金 ●メッシュフェンス:SWMGH-3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム安全柵 メッシュパネルタイプセット品 SJSF-M□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム安全柵 メッシュパネルタイプセット品 SJSF-M□
安全柵 アルミ複合板タイプ
安全柵 3650
安全柵 4040
安全柵 クリアパネルタイプ
安全柵 メッシュタイプ
メーカー積水樹脂積水樹脂鍋清鍋清積水樹脂積水樹脂
通常価格38,990--14,143 -14,143 ---
通常出荷日8日目5日目〜14日目14日目5日目〜5日目〜
フレーム材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
高さ(mm)21002100--21002100
奥行(mm)45-----
幅(mm)1000-----
本体色メッシュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト